Program. kontroller, 15 reléer, MCX15B
080G0130
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 12
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
080G0130
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Analoge innganger (AI) | 10 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Batteriantall | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 18 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 15 stk. |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CEGOST RUL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Identisk produkt | 080G0090 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Koblingssett inkludert | Nei |
| Koblingssett kodenr. | 080G0181 |
| Kommunikasjonstype | CANBUS |
| Material Description | DEL MCX15B Elect.Control 24V I/12 |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 15 reléer |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | MCX15B |
| Sanntidsklokke | Ja |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 12.0 W |
| Summer | JA |
| Typedesign | MCX15B4500701 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.766 Kilogram |
| Nettovekt | 0.624 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.531 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285198 |