Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. kontroller, 15 reléer, MCX15B

080G0127

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 12

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Analoge innganger (AI)10 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat12 stk.
Batteriantall1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)18 stk.
Digitale utganger (DO)15 stk.
DisplaytypeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskaper
Verdi
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCECMIMEACGOST RUL
Identisk produkt080G0037
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertNei
Koblingssett kodenr.080G0181
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 15 reléer
ProdukttypeMCX15B
SanntidsklokkeJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]12.0 W
SummerJA
TypedesignMCX15B
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.831 Kilogram
Nettovekt0.83 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.578 Liter
EAN/UPC5702423285228