Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B

080G0059

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST RUL
Identisk produkt080G0146
Kapslingsgrad IPIP40
Egenskaper
Verdi
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0182
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUS
Material DescriptionDeleted,MCX20B Elect.Contol 24V 2RS485 S
Matespenning [V] DC24.00 V
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 20 reléer
ProdukttypeMCX20B
SanntidsklokkeJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]17.0 W
SummerJA
TypedesignMCX20B4500960
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.084 Kilogram
Nettovekt0.911 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume4.83 Liter
EAN/UPC5702428146906