Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. kontroller, 20 reléer, MCX20B

080G0045

Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 110 - 230, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Analoge innganger (AI)16 stk.
Analoge utganger (AO)6 stk.
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale innganger (DI)22 stk.
Digitale utganger (DO)20 stk.
DisplaytypeLCD
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonProgrammerbar kontroller
GodkjenningCEGOST RUL
Egenskaper
Verdi
Identisk produkt080G0139
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Koblingssett kodenr.080G0182
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
MonteringsmetodeDIN-skinne
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammerbare styreenheter
ProduktnavnProgram. kontroller, 20 reléer
ProdukttypeMCX20B
SanntidsklokkeJa
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W]17.0 W
SummerJA
TypedesignMCX20B4500850
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.172 Kilogram
Nettovekt0.98 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787