Program. kontroller, 15 reléer, MCX15B
080G0042
Funksjon: Programmerbar kontroller, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kommunikasjonstype: CANBUS; RS485; MODBUS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
080G0042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Analoge innganger (AI) | 10 stk. |
| Analoge utganger (AO) | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale innganger (DI) | 18 stk. |
| Digitale utganger (DO) | 15 stk. |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Programmerbar kontroller |
| Godkjenning | CEGOST RUL |
| Identisk produkt | 080G0132 |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingssett inkludert | Ja |
| Koblingssett kodenr. | 080G0181 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | Deleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetode | DIN-skinne |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmerbare styreenheter |
| Produktnavn | Program. kontroller, 15 reléer |
| Produkttype | MCX15B |
| Sanntidsklokke | Ja |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] | 12.0 W |
| Summer | JA |
| Typedesign | MCX15B4500740 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.97 Kilogram |
| Nettovekt | 0.795 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 4.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702428145756 |