Danfoss logo
NTC sensor

Temperaturføler, ETN, 2.5 m

077F8728

Funksjon: Skapsensor, Kabellengde [m]: 98.43

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat120 stk.
Brukt til produktERCETC
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
FunksjonSkapsensor
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]2.500 m
Kabellengde [m]98.43 in
KlemmekontaktRAST2.5 kantkontakt
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTemperaturføler
ProdukttypeETN

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.04 Kilogram
Nettovekt0.039 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342