Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8514

Brukt til produkt: ETP R1; ETC 1H

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat72 stk.
Brukt til produktETC 1HETP R1
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonKabel for skjerm
Kabellengde [m]3.000 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]118.11 in
KlemmekontaktRAST2.5 kantkontakt
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeElectron. control accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeETP
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.145 Kilogram
Nettovekt0.144 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043