Danfoss logo
ETC 1H

Elektronisk termostatstyring, ETC 1H1

077F1399

Funksjon: Standard termostat, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 120

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall klemmer [stk]3 stk.
Antall per emballasjeformat120 stk.
BeleggBELAGT KRETSKORT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Defrost-temperatur. [°C]5.00 °C
Defrost-temperatur. [°F]41.00 °F
Defrostfølertype077F8750 - 8768077F8780 - 8798
DefrosttypeMETODE 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonStandard termostat
GodkjenningCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hjelpekontakter, NO [stk]0 stk.
Hovedreléklasse16(16) A
In scope of WEEEYes
Kabelsko, størrelse [mm]6,3 x 0,8 mm hake
Kald differanse [°C]1.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kald differanse [°F]33.8 °F
Kald frakobling [°C][°C]0.0 °C
Kald frakobling [°F]32.0 °F
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
Min. Innkoblingstid [s]300 s
Min. Utkoblingstid [s]300 s
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProduktnavnElektronisk termostatstyring
ProdukttilbehørElectron. control accessories
ProdukttypeETC 1H1
SCIP dossier nr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier produktnavnETC 1H
ServicebarNei
SpindelMED STOPPER
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. følertype077F8751 - 8769
Temp. innstillingKnob
UL markYes
Varm differanse [°C]1.0 °C
Varm differanse [°F]33.8 °F
Varm frakobling [°C]10.0 °C
Varm frakobling [°F]50.0 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.064 Kilogram
Nettovekt0.053 Kilogram
Volume0.196 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm