Elektronisk termostatstyring, ETC 1H2
077F1395
Funksjon: Standard termostat, Forsyningsspenning [V] AC: 120, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 120
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
077F1395
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall klemmer [stk] | 6 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 120 stk. |
| Belegg | BELAGT KRETSKORT |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Defrost-temperatur. [°C] | 5.00 °C |
| Defrost-temperatur. [°F] | 41.00 °F |
| Defrostfølertype | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Defrosttype | METODE 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 120 V |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Funksjon | Standard termostat |
| Godkjenning | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Hjelpekontakter, NO [stk] | 1 stk. |
| Hjelpekontaktklasse | FLA5 (MK4) |
| Hovedreléklasse | LRA96 FLA16 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabelsko, størrelse [mm] | 6,3 x 0,8 mm hake |
| Kald differanse [°C] | 1.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald differanse [°F] | 33.8 °F |
| Kald frakobling [°C][°C] | 0.0 °C |
| Kald frakobling [°F] | 32.0 °F |
| Material Description | DEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl. |
| Min. Innkoblingstid [s] | 300 s |
| Min. Utkoblingstid [s] | 300 s |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produktnavn | Elektronisk termostatstyring |
| Produkttilbehør | Electron. control accessories |
| Produkttype | ETC 1H2 |
| SCIP dossier nr. | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP dossier produktnavn | ETC 1H |
| Servicebar | Nei |
| Spindel | MED STOPPER |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temp. følertype | 077F8751 - 8769 |
| Temp. innstilling | Knob |
| UL mark | Yes |
| Varm differanse [°C] | 1.0 °C |
| Varm differanse [°F] | 33.8 °F |
| Varm frakobling [°C] | 10.0 °C |
| Varm frakobling [°F] | 50.0 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.065 Kilogram |
| Nettovekt | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.197 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434980 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |