Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Vifehastighetsstyring, RGE

061H3064

Fabrikkinnstilling [bar]: 32, Antall faser: 1, P-bånd maks. [Bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [maks]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [min.]: 16, Typedesign: RGE-Z1N6F-7DS
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall faser1
Antall klemmer [stk]2 stk.
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [psig]464.0 psig
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]200 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCECSA
HusSTENGT
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapillarrørlengde [tommer]35.4 in
Kapslingsgrad IPIP54
KuldemidlerR407HR410AR449BR450AR513A
Maks. driftstrykk [bar]47.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]681 psig
Maks. strømutgang/fase [A]2 A
Material DescriptionRGE-Z1N6F-7DS Hastighetsregulator 5/16"
Min. hastighetsinnstilling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
P-bånd maks. [Bar]8.0 bar
P-bånd maks. [Psi]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElektroniske regulatorer
ProduktnavnVifehastighetsstyring
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeRGE
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]39.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]16.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]3.90 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]566.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]232.00 psig
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]131.0 bar
Sprengtrykk [psig]1900 psig
Trykkinntak innv./utv.Intern
Trykkinntak kobl. std.DIN 8906
Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]1/4
Trykkinntak kobl. typeFlare
Trykkoblingsmerknadermed Schrader
TypedesignRGE-Z1N6F-7DS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.571 Kilogram
Nettovekt0.542 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637