Danfoss logo
MP54_060B029791

Differansetrykkbryter, MP54

060B029791

Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: Flare, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat21 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]-1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]12 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]175 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]-15 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fast differanse [bar]0.65 bar
Fast differanse [psi]9 psi
GodkjenningCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KinaTYSK
JusteringUtkobling for fallende trykk
Kapslingsgrad IPIP20
Kontakt diff. [bar]0.20 bar
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Omg. Temp. MerkBellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeMP54
Reléutløsningstid [s]0 s
ServicebarNei
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkoblingsrtypeFlare
TrykkoblingsstandardDIN 8906
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
UL-godkjente kjølemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.738 Kilogram
Nettovekt0.635 Kilogram
Volume1.972 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424499631
Proposition 65Cancer