Danfoss logo
MP55_060B013391

Differansetrykkbryter, MP55

060B013391

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Trykkoblingsrtype: Lodding, ODF, Trykkoblingsstørrelse: 1/4 tomme, Kapslingsgrad IP: IP20, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat21 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.]4.50 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.]0.45 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.]65.0 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.]0.30 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.]0.03 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.]4.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]-1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]12 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]175 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]-15 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 250VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 2A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,0 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-1,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [psig]9.0 psig
GodkjenningCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS KinaTYSK
JusteringUtkobling for fallende trykk
Kap.rørlengdedel [tommer]39 3/8 in
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Kapslingsgrad IPIP20
Egenskaper
Verdi
Kontakt diff. [bar]0.20 bar
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KuldemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch M/21
Omg. Temp. MerkBellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeMP55
Reléutløsningstid [s]45 s
ServicebarNei
TilbakestillingsfunksjonManuell min
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeLodding, ODF
TrykkoblingsstandardEN 1254-1
Trykkoblingsstørrelse1/4 tomme
UL-godkjente kjølemidlerR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UtstyrTermisk tidsrelé

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.874 Kilogram
Nettovekt0.76 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.972 Liter
EAN/UPC5702424499839