Overlastrelé, TI 9C-5
047H3136
Strøm DOL-motorstarter [A] [min.]: 1.2, Strøm DOL motorstarter [A] [maks.]: 1.9
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
047H3136
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | Minikontaktorer CI 5- |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Identisk produkt | 047H4066 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 9C-5 TERMISK RELE 1,2-1,9A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Overlastrelé |
| Produkttype | TI 9C-5 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strøm DOL motorstarter [A] [maks.] | 1.90 A |
| Strøm DOL-motorstarter [A] [min.] | 1.20 A |
| UL godkjenningsfilnavn | E82701 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.114 Kilogram |
| Nettovekt | 0.114 Kilogram |
| Volume | 0.339 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |