Kretsbryter, CTI 25M
047B3148
Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 100, Maks. last, AC-3 [kW]: 2.2
047B3148
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | Motorer |
| Brytekap. Ics, 380-415 V | 100 kA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Overbelastnings- og kortslutningsbesk. |
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. last, AC-3 [kW] | 2.20 kW |
| Maks. turstrøm [A] | 82.0 A |
| Material Description | CTI 25M 4,0-6,3A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kretsbryter |
| Produkttype | CTI 25M |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømområde [A] [maks.] | 6.30 A |
| Strømområde [A] [min.] | 4.00 A |
| UL godkjenningsfilnavn | E148460 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.334 Kilogram |
| Nettovekt | 0.309 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.39 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144914 |