Danfoss logo
Kretsbryter, CTI 15-product-details

Kretsbryter, CTI 15

047B3056

Brukt til produkt: Motorer, Funksjon: Overbelastnings- og kortslutningsbesk., Brytekap. Ics, 380-415 V: 30, Maks. last, AC-3 [kW]: 1.5
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat23 stk.
Brukt til produktMotorer
Brytekap. Ics, 380-415 V30 kA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonOverbelastnings- og kortslutningsbesk.
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Maks. last, AC-3 [kW]1.50 kW
Maks. turstrøm [A]44.0 A
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker M/23
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnKretsbryter
ProdukttypeCTI 15
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømområde [A] [maks.]4.00 A
Strømområde [A] [min.]2.50 A
UL godkjenningsfilnavnE148460
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.304 Kilogram
Nettovekt0.304 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079