Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S 13 G12

Magnetventil, EV220S, Funksjon: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

042U4613

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: c UL us; WRAS, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing S
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat15 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]13.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/2 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]3.450 gal/min
DeleprogramnavnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.200 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]2.900 psi
DriftServostyrt (membran)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningWRASc UL us
HusmaterialeMessing
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]3.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 13B G12E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220S
SCIP dossier nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier produktnavnEV220S
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220S 13B G 12E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220S 13
UL markYes
UtløserS
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.28 Kilogram
Nettovekt0.26 Kilogram
Volume0.331 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428653640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm