040B0399
040B0399
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Brukt til produkt | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | UNF |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Oil management spare parts |
| Produktnavn | Sight glass |
| Produkttype | Spare part |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Seglass |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 220 Gram |
| Nettovekt | 200 Gram |
| Volume | 0.414 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |