Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektronisk mykstarter, MCI 30 I-O

037N0070

Spolespenning [V] DC: 24 - 480, Forsyningsspenning [V] AC: 400, Styrte faser: 2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fast innstillingNo
Forsyningsspenning [V] AC400 V
FunksjonAUX. KONTAKT
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Maks. Last (bypass) [A]30 A
Maks. last [A]25 A
Material DescriptionMCI 30 I-O MYKSTARTER 400-480V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKontaktorer og motorstartere
ProduktnavnElektronisk mykstarter
ProdukttypeMCI 30 I-O
Spolespenning [V] DC [Maks]480 V
Spolespenning [V] DC [Min]24 V
Spolespenning @ 50/60 Hz [maks.]480 V
Spolespenning @ 50/60 Hz [min.]24 V
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Styrte faser2
UL godkjenningsfilnavnE198251
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.15 Kilogram
Nettovekt1.15 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687