Elektronisk mykstarter, TCI 15
037N0045
Forsyningsspenning [V] AC: 230 - 480, Styrte faser: 1
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
037N0045
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fast innstilling | No |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 480 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 230 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | C UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. last [A] | 15 A |
| Material Description | TCI 15 STARTMOMENT BEGRENSER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Elektronisk mykstarter |
| Produkttype | TCI 15 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Styrte faser | 1 |
| UL godkjenningsfilnavn | E198251 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.688 Kilogram |
| Nettovekt | 0.67 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |