Kontaktor, CI 25
037H405132
Hovedkontakter: 3, AC-1 last Ite, åpen: 40, Spole V, 50 Hz: 220 - 230, Spole V @ 60 Hz: 220
037H405132
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| AC-1 last Ite, åpen | 40.0 A |
| AC-1 last Ithe, kabinett | 25.0 A |
| AC-3 last 220-240 V | 5.5 kW |
| AC-3 last 380-690 V | 11.0 kW |
| AC-3 last dvs. | 25.0 A |
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hovedkontakter | 3 |
| Identisk produkt | 037H0051 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Maks. ekstra hjelpekontakter | 4 |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kontaktor |
| Produkttype | CI 25 |
| Spole V @ 60 Hz | 220 V |
| Spolespenning @ 50 Hz [Maks.] | 230 V |
| Spolespenning @ 50 Hz [min.] | 220 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL godkjenningsfilnavn | E63581 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.341 Kilogram |
| Nettovekt | 0.333 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |