Kontaktor, CI 5-12
037H350732
Hovedkontakter: 3, AC-1 last Ite, åpen: 20, Spole V @ 60 Hz: 230
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
037H350732
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| AC-1 last Ite, åpen | 20.0 A |
| AC-1 last Ithe, kabinett | 16.0 A |
| AC-3 last 220-240 V | 3.0 kW |
| AC-3 last 380-500 V | 5.5 kW |
| AC-3 last dvs. | 11.5 A |
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Hovedkontakter | 3 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Innebygde ekstra NO-kontakter | 1 |
| Maks. ekstra hjelpekontakter | 4 |
| Material Description | CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Kontaktorer og motorstartere |
| Produktnavn | Kontaktor |
| Produkttype | CI 5-12 |
| Spole V @ 60 Hz | 230 V |
| Spolespenning [V] DC | 230 V |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL godkjenningsfilnavn | E63581 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.164 Kilogram |
| Nettovekt | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.164 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |