Danfoss logo

034G4592

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftstemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.]248 °F
Driftstemperatur [°F] [min.]-22 °F
Ekstern koblingsstørrelse3/4 mm
Ekstern koblingstypeSolder, ODF
EmballasjeformatIndustripakning
Intern koblingsstørrelse28
Intern koblingstypeProTight metric thread
Egenskaper
Verdi
Internal conn. Male/FemaleFemale
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Maks. driftstrykk [bar]49.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]711 psig
Maks. strammemoment [Nm]120 Nm
Material DescriptionBrazing conn, female M28, 3/4 in I/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGenerisk tilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypePSA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt64.6 Gram
Nettovekt64.6 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162984437
Proposition 65Cancer