034G4565
034G4565
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Driftstemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Driftstemperatur [°F] [Maks.] | 248 °F |
| Driftstemperatur [°F] [min.] | -22 °F |
| Ekstern koblingsstørrelse | 5/8 mm |
| Ekstern koblingstype | Solder, ODF |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Intern koblingsstørrelse | 24 |
| Intern koblingstype | ProTight metric thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Maks. driftstrykk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 711 psig |
| Maks. strammemoment [Nm] | 72 Nm |
| Material Description | Connector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Generisk tilbehør |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | PSA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 66 Gram |
| Nettovekt | 66 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982518 |
| Proposition 65 | Cancer |