Magnetventil, EVR 6, 1 m³/h, Funksjon: NC
032L1209
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Husmateriale: Messing, Maks. driftstrykk [bar]: 45.2, Manuell betjeningsalternativ: Nei, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
032L1209
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.150 gal/min |
| Deleprogramnavn | EVR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 032L7308 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Kv verdi [m³/t] | 1.000 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Nei |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 28 bar |
| MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 406 psi |
| MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 550 psi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemp. område, notat | Defrost max 130°C/265°F |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| MinODP [bar] | 0.030 bar |
| MinODP [psi] | 0.440 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| MWP [bar] PED-kompatibel | 49 bar |
| Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EVR 6 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| SCIP dossier produktnavn | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Magnetventil, lodding |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Væskegruppe | 12 |
| Ventildrift | SERVO-MEMBRAN |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.238 Kilogram |
| Nettovekt | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.924 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |