Magnetventil, EVR 40, 24.2 m³/h, Funksjon: NC
032L1112
Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Husmateriale: Støpejern, Maks. driftstrykk [bar]: 45.2, Manuell betjeningsalternativ: Nei, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
032L1112
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 25.40 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 28.000 gal/min |
| Deleprogramnavn | EVR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | EACUAUL |
| Husmateriale | Støpejern |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Kuldemidler | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kv verdi [m³/t] | 24.200 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.2 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 655 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Nei |
| Material Description | EVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep. |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20W DC | 246 psi |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 450 psi |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EVR 40 |
| Retning | Umiddelbar |
| SCIP dossier nr. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| SCIP dossier produktnavn | EVR 32-40 |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Magnetventil, lodding |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Ventildrift | SERVOSTEMPEL |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.988 Kilogram |
| Nettovekt | 4.534 Kilogram |
| Volume | 7.56 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |