032F8019
032F8019
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 2.00 mm |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | EACUA |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Kuldemidler | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Kv verdi [m³/t] | 0.125 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 400 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Nei |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD [bar/psi] | Gas |
| Omgivelsestemperatur | Se prosjekteringsark |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | EVRPH 2.0 |
| Retning | Vinkelvei |
| SCIP dossier nr. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| SCIP dossier produktnavn | EVRP |
| Servicebar | Nei |
| Smøremiddelkompatibilitet | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Magnetventil, lodding |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODM |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.262 Kilogram |
| Nettovekt | 0.262 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |