Plate, S45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U1179
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U1179
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S45SE/PL.05 304 TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S45SE PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Spare part |
| Produkttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.04 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 2.04 Kilogram |