Danfoss logo
-product-details

027L0016

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall sideporter [stk]6 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
GodkjenningCEUAUL
HusmaterialeRustfritt stål
KategoriII
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. driftstrykk [bar]65.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Modul 1Stoppventil
Modul 1 typeICFS SS 25
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF SS 25
Modul 3Magnetventil
Modul 3 typeICFG SS 25-10
Modul 4Tilbakeslagsventil
Egenskaper
Verdi
Modul 4 typeICFC SS 25
Modul 5Tomt toppdeksel
Modul 5 typeICFB 25
Modul 6Stoppventil
Modul 6 typeICFS SS 25
OverflatebeleggZnCr04
Plassering av sideportP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseStyringsløsning
ProduktgruppeMultifunksjonsventiler
ProduktnavnVentilstasjon
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF SS 25-6-42S10
RetningUmiddelbar
ServicebarICF-reservedeler
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
UL godkjenningsfilnavnKJØLEMEDIUMVENTIL 53R0
UtstyrHette
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt26.856 Kilogram
Nettovekt26 Kilogram
Volume65.121 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm