Toppdeksel, ICS3 150, Stål
027H7163
Deler inkludert: Manuell spindel; Pakning, Brukt til produkt: ICS 150, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H7163
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICS 150 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | PakningManuell spindel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekst pilottrykk-kobling | Nippel (P2-port) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
| Konfigurasjon av pilottilkobling | P: ParallellkoblingSI-SII: Seriekobling |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Material Description | ICS 150 Top cover complete |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Toppdeksel |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICS3 150 |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkmålertilkobling | Innv. gjenge med blindplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 34.676 Kilogram |
| Nettovekt | 34.676 Kilogram |
| Volume | 103.883 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231510 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |