Toppdeksel, ICS3 65, Stål
027H6173
Deler inkludert: Bolter; Blindplugg, Brukt til produkt: ICF 65-3; ICV 65, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H6173
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICF 65-3ICV 65 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | ICS |
| Deler inkludert | BlindpluggBolter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekst pilottrykk-kobling | Nippel (P2-port) |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Konfigurasjon av pilottilkobling | P: ParallellkoblingSI-SII: Seriekobling |
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | ICS/L 65 Top cover 3 pilots |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Toppdeksel |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICS3 65 |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toppdeksel | 3 funksjonsmoduler |
| Trykkmålertilkobling | Innv. gjenge med blindplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 5.124 Kilogram |
| Nettovekt | 4.906 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |