Funksjonsmodul, ICS 40
027H4200
Funksjonsmodul, Cv-verdi [gal/min]: 30.16, Kv verdi [m³/t]: 26, Brukt til produkt: ICV 40
027H4200
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICV 40 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 30.160 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICS |
| Deler inkludert | PakningO-rings |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 26.000 m³/h |
| Material Description | ICS 40 FUNCTION MODULE |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttilbehør | ICS / ICSH accessories |
| Produkttype | ICS 40 |
| Servicebar | ICS / ICSH spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.248 Kilogram |
| Nettovekt | 1.002 Kilogram |
| Volume | 3.549 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |