Funksjonsmodul, ICSE 25-25
027H2214
Funksjonsmodul, Brukt til produkt: ICV 25, Kv verdi [m³/t]: 8
027H2214
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICV 25 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv verdi [m³/t] | 8.000 m³/h |
| Material Description | ICS 25-5 FUNCTION MODULE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttype | ICSE 25-25 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.494 Kilogram |
| Nettovekt | 0.477 Kilogram |
| Volume | 1.282 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |