Danfoss logo
ICS 25 function module

Funksjonsmodul, ICS 25-20

027H2204

Funksjonsmodul, Cv-verdi [gal/min]: 9.3, Kv verdi [m³/t]: 8, Brukt til produkt: ICV 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICV 25
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]9.300 gal/min
DeleprogramnavnICS
Deler inkludertPakningO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv verdi [m³/t]8.000 m³/h
Material DescriptionICS 25-20FUNCTION MODULE
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICS / ICSH accessories
ProdukttypeICS 25-20
ServicebarICS / ICSH spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.534 Kilogram
Nettovekt0.43 Kilogram
Volume1.224 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428237574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm