Danfoss logo
Funksjonsmodul, ICME 40-A, Stål-product-details

Funksjonsmodul, ICME 40-A, Stål

027H0530

Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 15, Deler inkludert: Sete/O-ring; Bolter/o-ring, Brukt til produkt: ICV 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpne/lukke-tid [s]10 s
Brukt til produktICV 40
Brukt til produkt, kommentarerMed toppenhet
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]17.000 gal/min
DeleprogramnavnICM
Deler inkludertBolter/o-ringSete/O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeStål
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Egenskaper
Verdi
Kv verdi [m³/t]15.000 m³/h
Manuell betjeningsalternativVia ICAD-innstillingVia multifunksjonsverktøy
Material DescriptionICME 40A Function module
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICAD tilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICME 40-A
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Utløpskoblingsstørrelse [mm]40.0 mm
UtløsersystemICAD motor, magnetkobling
VentildriftMotorstyrt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.582 Kilogram
Nettovekt3.26 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm