Danfoss logo
Funksjonsmodul, ICME 20-B66, Stål-product-details

Funksjonsmodul, ICME 20-B66, Stål

027H0383

Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 1.6, Deler inkludert: Sete/O-ring; Bolter/o-ring, Brukt til produkt: ICV 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpne/lukke-tid [s]3 s
Brukt til produktICV 20
Brukt til produkt, kommentarerMed toppenhet
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.900 gal/min
DeleprogramnavnICM
Deler inkludertBolter/o-ringSete/O-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HusmaterialeStål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]20.00 mm
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv verdi [m³/t]1.600 m³/h
Manuell betjeningsalternativVia ICAD-innstillingVia multifunksjonsverktøy
Material DescriptionICME 20 B66 Function module
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICAD tilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør
ProdukttypeICME 20-B66
ServicebarICM / ICS / ICLX reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UtløsersystemICAD motor, magnetkobling
VentildriftMotorstyrt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.338 Kilogram
Nettovekt1.211 Kilogram
Volume3.686 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255240952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm