Funksjonsmodul, ICME 20-B, Stål
027H0276
Produktbeskrivelse: Funksjonsmodul, Kv verdi [m³/t]: 2.4, Deler inkludert: Sete/O-ring; Bolter/o-ring, Brukt til produkt: ICV 20
027H0276
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpne/lukke-tid [s] | 3 s |
| Brukt til produkt | ICV 20 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Med toppenhet |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 2.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | ICM |
| Deler inkludert | Bolter/o-ringSete/O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Husmateriale | Stål |
| Kuldemidler | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kv verdi [m³/t] | 2.400 m³/h |
| Manuell betjeningsalternativ | Via ICAD-innstillingVia multifunksjonsverktøy |
| Material Description | ICME 20 B Function module |
| Merke | ICV Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Funksjonsmodul |
| Produktgruppe | Trykk- og temp.-reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funksjonsmodul |
| Produkttilbehør | ICAD tilbehørICM / ICS / ICLX tilbehør |
| Produkttype | ICME 20-B |
| Servicebar | ICM / ICS / ICLX reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Utløpskoblingsstørrelse [mm] | 20.0 mm |
| Utløsersystem | ICAD motor, magnetkobling |
| Ventildrift | Motorstyrt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.344 Kilogram |
| Nettovekt | 1.308 Kilogram |
| Volume | 3.413 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240983 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |