Filtertørker, skall, DCRE
023U7611
Koblingsmateriale: Kobber
023U7611
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall kjerner | 1 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brakettt | Nei |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deksel | Plugg |
| Deleprogramnavn | DCRE |
| Deler inkludert | 1 deks2 filtpakninger8 bolter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flowretningsindikator | Etikett trykt 1-veispil |
| Husmateriale | Stål |
| Kapselvolum [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Kapselvolum [l] | 0.88 L |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kjerneformatkode | 48 cu.in. |
| Kobling loddestørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Koblingstype | Lodding, ODF |
| Kuldemidler | R32R452BR454B |
| LiqCap kond (ARI 710-2009)[SI] | Delta p=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Maks. driftstrykk [bar] | 50.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 725 psig |
| Material Description | DCRE Filter 04813s Assy |
| Merke | ELIMINATOR |
| Netto volum [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nettovolum [l] | 0.880 L |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Kølemedium-filtertørker |
| Produktgruppe | Filtertørkere |
| Produktnavn | Filtertørker, skall |
| Produkttilbehør | DCR-tilbehør |
| Produkttype | DCRE |
| Servicebar | DCR-reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 160 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Typedesign | DCRE 04813s |
| UL godkjenningsfilnavn | SA6398 |
| Væskegruppe | 2 |
| Væskehette [Kw] | R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5 |
| Væskehette [TR] | R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.385 Kilogram |
| Nettovekt | 5.535 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |