Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

Filtertørker, skall, DCRE

023U7609

Koblingsmateriale: Kobber, Kobling loddestørrelse [mm]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall kjerner1
Antall per emballasjeformat1 stk.
BraketttNei
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DekselPlugg
DeleprogramnavnDCRE
Deler inkludert1 deks2 filtpakninger8 bolter
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningsindikatorEtikett trykt 1-veispil
HusmaterialeStål
Kapselvolum [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Kapselvolum [l]0.88 L
KategoriArt. 4, par. 3
Kjerneformatkode48 cu.in.
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R516A
Kobling loddestørrelse [mm]28.00 mm
KoblingsmaterialeKobber
KoblingstypeLodding, ODF
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR290R32
Maks. driftstrykk [bar]50.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0489s Assy.
MerkeELIMINATOR
Netto volum [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Nettovolum [l]0.880 L
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseKølemedium-filtertørker
ProduktgruppeFiltertørkere
ProduktnavnFiltertørker, skall
ProdukttilbehørDCR-tilbehør
ProdukttypeDCRE
ServicebarDCR-reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]160 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TypedesignDCRE 0489s
UL godkjenningsfilnavnSA6398
Væskegruppe2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.435 Kilogram
Nettovekt6.253 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume11.811 Liter
EAN/UPC5702428654319