020C5308
020C5308
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | OFC 80BC |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 4 bolter1 Spacer2 o-rings4 plane Washers4 spring washers |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Koblingsstørrelse [mm] | 80 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3 1/8 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingstype | Flens |
| Material Description | OFC Spacer kit |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Check valve accessories |
| Produktnavn | Distance piece |
| Produkttype | Tilbehør |
| Typedesign | Spacer |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.562 Kilogram |
| Nettovekt | 2.489 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053811 |
| Proposition 65 | No significant risk |