Danfoss logo
-product-details

020C5307

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Brukt til produkt, kommentarer2 side ports
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flanges ( 1 blind )
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
FlensdesignSpor
FlensformOval
KoblingsstandardASME B 16.22
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [mm]35 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 3/8
KoblingstypeLodding
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Materialspek.Messing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnavnFlange
ProdukttypeTilbehør
TypedesignFlange

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.768 Kilogram
Nettovekt0.761 Kilogram
Volume0.841 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm