Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Brukt til produkt, kommentarer1 side port
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 flens
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
FlensdesignSpor
FlensformOval
KoblingsstandardASME B 16.22
Koblingsstørrelse [mm]35 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 3/8 in
Egenskaper
Verdi
KoblingstypeLodding
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Materialspek.Messing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeCheck valve accessories
ProduktnavnFlange
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier produktnavnOFC
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignFlange

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.43 Kilogram
Nettovekt0.426 Kilogram
Volume0.447 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm