Danfoss logo
Sight glass, SGP 10s I_014L0035, 014L0041, 014L0182

SGP 10s N, Seglass, LODDING, ODF, LODDING, ODF

014L0182

Inntakskoblingstype: LODDING, ODF, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat25 stk.
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EN13463-3 antennelseskilde vurderingJa
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FuktindikatorN-indikator
GodkjenningC UL US LISTEDEAC
Godkjenning, filnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
Grønn: maks fuktkon@25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Grønn: maks fuktkon@43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Gul: min fukt con@43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Gul: min fuktkon con@25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
HusmaterialeMessing
Identisk produkt014L0246
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
Kjølemidler uten oljeR1234ze(E)R134aR513AR515B
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]52.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 10s N Sight Glass M/25x4
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSeglass
ProduktnavnSeglass
ProdukttilbehørNei
ProdukttypeSGP 10s N
SCIP dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier produktnavnSG & SGP with indicator
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
UL godkjenningsfilnavnREF. VÆSKEINDIKATOR 76H4
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.108 Kilogram
Nettovekt0.095 Kilogram
Volume0.143 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428818711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm