Danfoss logo
Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rett-product-details

Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rett

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTRW-K
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermediaVæske
FølertypeInnebygd føler
Innhold i settet2-elements
KonstruksjonRett
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Egenskaper
Verdi
PakketypeBlister
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeRTRW-K + RLV-KS
RLV-typeRLV-KS
SCIP dossier nr.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier produktnavnRLV-KS & RTRW-K Set
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstype til ventilM30x1.5
Type endestykkeUten endestykke
UL markNo
Ventilstørrelse½"
Ventiltypeingen ventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.648 Kilogram
Nettovekt0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm