Danfoss logo
RTR-K Manifold

Manifoldenheter, RTR-K, Gulvkobling

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRTR-K coupling, floor connection
Bruksområde2-rørssystem
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]0.60 bar
Driftstrykk [bar] [Maks.]10 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flowtemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Innhold i settetVentil
KonstruksjonGulvkobling
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product line03
ProduktgruppeManifoldenheter
ProdukttypeRTR-K/KW
RLV-typeRTR-K
SCIP dossier nr.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP dossier produktnavnRTR-E & -KE Couplings
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar]16 bar
Tilkoblingsstørrelse innG 3/4 A
Tilkoblingsstørrelse utR 1/2
UL markNo
VentiltypeCoupling

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.414 Kilogram
Nettovekt0.406 Kilogram
Volume0.344 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm