Lanseventiler, RA-PL/PR, Vinkel høyre
013G3242
RA-PR lance valve right set with sensor
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
013G3242
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-PR lance valve right set with sensor |
| Bruksområde | 2-rørssystem |
| CE mark | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Konstruksjon | Vinkel høyre |
| Kvs-verdier [m³/h] | 0.73 m³/h |
| Material Description | Lance valve, package solution, right |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Lanseventiler |
| Produkttype | RA-PL/PR |
| SCIP dossier nr. | 4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1 |
| SCIP dossier produktnavn | RA-PL Lance valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testtrykk [bar] | 16 bar |
| Tilkoblingsstørrelse inn | G 3/4 A |
| Tilkoblingsstørrelse ut | R 1/2 |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.496 Kilogram |
| Nettovekt | 1.2 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420128337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |