Kunstig, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Vinkel
013G2185
RA-G 20 OG RA2944
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
013G2185
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-G 20 OG RA2944 |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farge | Hvit RAL 9016 |
| Følerdesign | RTR 2000 |
| Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.] | 26 °C |
| Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
| Følermedia | Gass |
| Følertype | Innebygd føler |
| Konstruksjon | Vinkel |
| Material Description | RTR-G and RTR 7090 |
| Pakketype | Kunstig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | TRV set |
| Produkttype | Kunstig GAS + RTR-G |
| RLV-type | ingen RLV |
| SCIP dossier nr. | 6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45 |
| SCIP dossier produktnavn | RTR-G Set 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstype til ventil | RA |
| Type endestykke | Standard |
| UL mark | No |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
| Ventiltype | RTR-N |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.6 Kilogram |
| Nettovekt | 0.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |