Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Straight

Kunstig, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Rett

013G2176

RA-N 20 S SETT (VENTIL OG FØLER)

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRA-N 20 S SETT (VENTIL OG FØLER)
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]26 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]5 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
KonstruksjonRett
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
PakketypeKunstig
Egenskaper
Verdi
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeKunstig GAS + RTR-N
RLV-typeingen RLV
SCIP dossier nr.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SCIP dossier produktnavnRTR-N Set 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstype til ventilRA
Type endestykkeStandard
UL markNo
VentilstørrelseDN 20
VentiltypeRTR-N

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.574 Kilogram
Nettovekt0.574 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm