Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Kunstig, RTR 2000, DN 15, Rett med albue

013G2170

RA-KE 15 S SETT (VENTIL OG FØLER)

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRA-KE 15 S SETT (VENTIL OG FØLER)
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]26 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]5 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
KonstruksjonRett med albue
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
PakketypeKunstig
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeKunstig GAS + RTR-K/KE
RLV-typeingen RLV
Tilkoblingstype til ventilRA
Type endestykkeStandard
UL markNo
VentilstørrelseDN 15
VentiltypeRTR-KE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.536 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt0.536 Kilogram