Danfoss logo
Kunstig, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rett-product-details

Kunstig, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Rett

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRTR-N valve, RTR 7097 sensor
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTR 2000
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]23 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]14 °C
FølermediaGass
FølertypeInnebygd føler
KonstruksjonRett
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
PakketypeKunstig
Egenskaper
Verdi
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeKunstig GAS + RTR-N
RLV-typeingen RLV
SCIP dossier nr.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dossier produktnavnRTR-N Set 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstype til ventilRA
Type endestykkeStandard
UL markNo
VentilstørrelseDN 15
VentiltypeRTR-N

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.4 Kilogram
Nettovekt0.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm