Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Kunstig, RTRW-K, RLV-KS, ½", Rett

013G2135

RLV-KS/RAW-K SETT

Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseRLV-KS/RAW-K SETT
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FargeHvit RAL 9016
FølerdesignRTRW-K
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerinnstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermediaVæske
FølertypeInnebygd føler
KonstruksjonRett
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
PakketypeKunstig
Product line03
ProduktgruppeTRV set
ProdukttypeKunstig RAW-K + RLV-KS
RLV-typeRLV-KS
SCIP dossier nr.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SCIP dossier produktnavnRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstype til ventilM30x1.5
Type endestykkeUten endestykke
UL markNo
Ventilstørrelse½"
Ventiltypeingen ventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.564 Kilogram
Nettovekt0.564 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm